Wsporniki i szyny zasilające do 4000 A
ŁĄCZNIKI SZYN C - 2 FAZĘ
ref. 037383
298 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WKRĘT M6 X 10
ref. 036774
2,2 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WSPORNIK SZYNY ZASILAJĄCEJ DO 800 A
ref. 037320
390,33 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WSPORNIK X 2 250 A 4P 25 X 4
ref. 037436
108 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WSPORNIK SZYNY ZASILAJĄCEJ DO 400 A
ref. 037315
436,49 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LISTWA ZACISKOWA DO 0374 00
ref. 037403
20,8 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WSPORNIK X 2 250 A 4P 12 X 2. 14 X 4
ref. 037396
29 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WSPORNIK SZYN ZASILAJĄCYCH DO 400 A PK
ref. 037310
188,86 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
KLIPS Z GWINTEM M8
ref. 047713
4,78 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WKRĘT M6 X 10 Z PODKŁADKAMI PŁASKIMI.
ref. 036775
2,14 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ZESTAW DO UZYSKANIA 3200A
ref. 037377
248 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
UCHWYT WSPORNIKA 400 A  XL3 800
ref. 037314
39,82 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 037311
114 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ŚRUBA M10
ref. 037359
41,94 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WSPORNIK SZYN C AL. DO PRZED.725MM
ref. 037367
396 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WSPOTNIK 250 A 1P 12 X 2. 14 X 4
ref. 037398
7,7 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 037366
364,75 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 037299
10 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 009882
2681,21 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 020531
451,06 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook