Urządzenia sterujące i sygnalizacyjne
OSMOZ KORPUS KOMPLETNY, GŁÓWKA PODŚWIETLANA BIAŁA 24 V, 2R/Z + UCHWYT POTRÓJNY ZACISKI ŚRUBOWE
ref. 022980
117,87 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
OSMOZ GŁÓWKA PODWÓJNA ZIELONA - PŁASKA. CZERWONA - WYPUKŁA. IP66. Z PODŚWIETLENIEM
ref. 024073
73,04 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
PRZEŁĄCZNIK KRZYWKOWY 0-1 PR12 16 A 1P
ref. 027400
120,14 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
OSMOZ GŁÓWKA PODWÓJNA ZIELONA - PŁASKA. CZERWONA - WYPUKŁA. IP66. BEZ PODŚWIETLENIA
ref. 023982
74,67 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
OSMOZ GŁÓWKA PODWÓJNA ZIELONA - PŁASKA. CZERWONA - PŁASKA. BEZ PODŚWIETLENIA
ref. 023980
71,75 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
OSMOZ GŁÓWKA DŹWIGNIA. CZARNA 3 POZYCJE STABILNE BEZ PODŚWIETLENIA
ref. 023940
48,03 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
OSMOZ MANETKA. ZIELONA. 2 POZYCJE STABILNE. Z PODŚWIETLENIEM
ref. 024032
69,68 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
OSMOZ ZAŚLEPKA OTWORU. CZARNA
ref. 024187
41,98 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
OSMOZ GŁÓWKA PŁASKA ZIELONA Z KAPTURKIEM SILIKONOWYM BEZ PODŚWIETLENIA
ref. 023812
31,7 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
PRZEŁĄCZNIK KRZYWKOWY 1-2 PR63 63 A 4P
ref. 027488
785,86 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
PRZEŁĄCZNIK KRZYWKOWY 0-1-2 PR63 63 A 4P
ref. 027458
826,98 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
PRZEŁĄCZNIK KRZYWKOWY 1-2 PR40 50 A 4P
ref. 027483
830,01 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
OSMOZ KORPUS KOMPLET, GŁÓWKA PODŚWIETLANA BIAŁA 230 V, 2R/Z + UCHWYT POTRÓJNY ZACISKI ŚRUBOWE
ref. 022990
117,87 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
OSMOZ KOMPLET Z PODŚWIETLENIEM - GŁÓWKA PŁASKA BIAŁA 24 V + UCHWYT + 1R+1Z
ref. 023750
131,79 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
OSMOZ GŁÓWKA PŁASKA CZERWONA Z KAPTURKIEM SILIKONOWYM BEZ PODŚWIETLENIA
ref. 023811
31,7 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
OSMOZ GŁÓWKA PŁASKA CZARNA Z KAPTURKIEM SILIKONOWYM BEZ PODŚWIETLENIA
ref. 023813
31,7 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
PRZEŁĄCZNIK KRZYWKOWY 0-1-2 PR40 50 A 4P
ref. 027453
822,09 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook