Transformatory separacyjne i bezpieczeństwa
PŁYTKA DO MONTAŻU TRANSFORMATORA NA TH 35
ref. 042899
48,93 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 042785
310,84 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 042786
334,4 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 042787
354,2 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 042788
382,41 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
TRANSFORMATOR 230-400_115-230 V 220 VA
ref. 042789
476,95 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
TRANSFORMATOR 230-400_115-230 V 310 VA
ref. 042790
590,75 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 042791
732,45 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 042792
903,3 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
TRANSFORMATOR 230-400_12-24 V 40 VA
ref. 042840
321,42 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 042841
337,76 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 042842
366,74 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 042843
401,95 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 042844
499,67 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 042845
617,41 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 042846
849,77 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 042847
1057,26 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 042849
1956,42 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 042855
300,47 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 042856
313,45 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook