Transformatory i zasilacze modułowe
ZASILACZ MODUŁOWY 24V 21.5W 0.9A
ref. 413108
519,65 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ZASILACZ  MODUŁOWY 12V 15W 1.25A
ref. 413105
516,58 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ZASILACZ MODUŁOWY 15V 15W 1A
ref. 413106
512,38 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ZASILACZ MODUŁOWY 24V 12W 0.5A
ref. 413107
514,2 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
MODUŁOWY TRANSFORMATOR BEZPIECZEŃSTWA TR325 12-24 25VA
ref. 413096
324,6 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
MODUŁOWY TRANSFORMATOR DZWONKOWY TR324 12-24V 24VA
ref. 413093
247,91 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
MODUŁOWY TRANSFORMATOR DZWONKOWY TR323 12-8V 24VA
ref. 413092
240,34 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
MODULOWY TRANSFORMATOR BEZPIECZEŃSTWA  TR316 12-24 16VA
ref. 413095
269,82 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
MODUŁOWY TRANSFORMATOR DZWONKOWY TR308 12-8V 8VA
ref. 413091
188,91 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
MODUŁOWY TRANSFORMATOR DZWONKOWY TR304 8V 4VA
ref. 413090
169,77 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
MODUŁOWY TRANSFORMATOR BEZPIECZEŃSTWA TR363 12-24 63VA
ref. 413098
527,97 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
MODUŁOWY TRANSFORMATOR BEZPIECZEŃSTWA TR340 12-24 40VA
ref. 413097
492,98 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
MODUŁOWY JEDNOFAZOWY ZASILACZ IMPULSOWY DC 5V - 12W
ref. 146701
279,59 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 146711
310,2 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
MODUŁOWY JEDNOFAZOWY ZASILACZ IMPULSOWY DC 12V - 54W
ref. 146712
408,16 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 146721
259,18 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
MODUŁOWY JEDNOFAZOWY ZASILACZ IMPULSOWY DC 24V - 36W
ref. 146722
310,2 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 146723
408,16 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 146724
502,04 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook