Szafy teleinformatyczne stojące
LCS ZESTAW DO MONTAŻU STACJONARNEGO SZAFY
ref. 046486
156,32 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
DŁAWIK IP55. RAL 7035. PG 21
ref. 096825
5,11 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 096828
27,34 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
Dławik IP55, RAL 7035, ISO 63
ref. 096809
33,91 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS PANEL ZAŚLEPKA1U
ref. 046532
57,27 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
DŁAWIK IP55. RAL 7035. ISO 32
ref. 096806
10,68 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS ZAŚLEPKA METALOWA 19 CALI 3U
ref. 046540
147,35 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 096808
29,23 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS WENTYLATOR 230V DO SZAFEK WISZĄCYCH
ref. 046260
364,23 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS PANEL PORZĄDKUJĄCY 2U ŚRUBY
ref. 046523
265,36 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
DŁAWIK IP55. RAL 7035. PG 29
ref. 096826
7,3 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 096827
23,73 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
DŁAWIK IP55. RAL 7035. ISO 40
ref. 096807
24,14 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
DŁAWIK IP55. RAL 7035. ISO 20
ref. 096803
3,98 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS ZAŚLEPKA METALOWA 19 CALI 2U
ref. 046539
140,64 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
DŁAWIK IP55. RAL 7035. PG 16
ref. 096824
4,23 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS COKÓŁ DO PRZEDZIAŁU KABLOWEGO H100
ref. 046464
94,17 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS PANEL PORZĄDKUJĄCY 1U ŚRUBY
ref. 046522
234,17 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS ZESTAW: NAKRĘTKI 9.5 MM. PODKŁADKI I ŚRUBY
ref. 036454
312,59 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
DŁAWIK IP55. RAL 7035. PG 13.5
ref. 096823
3,3 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook