Szafy Altis
DŁAWIK IP55. RAL 7035. PG 21
ref. 096825
5,11 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 096828
27,34 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
Dławik IP55, RAL 7035, ISO 63
ref. 096809
33,91 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
DŁAWIK IP55. RAL 7035. ISO 32
ref. 096806
10,68 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 096808
29,23 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
DŁAWIK IP55. RAL 7035. PG 29
ref. 096826
7,3 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 096827
23,73 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
DŁAWIK IP55. RAL 7035. ISO 40
ref. 096807
24,14 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
DŁAWIK IP55. RAL 7035. ISO 20
ref. 096803
3,98 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
DŁAWIK IP55. RAL 7035. PG 16
ref. 096824
4,23 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
DŁAWIK IP55. RAL 7035. PG 13.5
ref. 096823
3,3 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
MEMBEANA DO DŁAWIKA ISO 32. PG 29
ref. 098057
41,71 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
DŁAWIK IP55. RAL 7035. ISO 16
ref. 096801
3,13 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
DŁAWIK IP55. RAL 7035. PG 11
ref. 096822
2,96 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
MEMBRANA DO DŁAWIKA ISO 40. PG 36
ref. 098058
43,95 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
DŁAWIK Z MEMBRANĄ IP66 ISO 25
ref. 098049
40,03 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 098051
64,98 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
DŁAWIK Z MEMBRANĄ IP66 ISO 32
ref. 098050
46,55 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 096821
2,72 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
MEMBRANA DO DŁAWIKA ISO 63. PG 48
ref. 098060
103,59 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook