Szafki teleinformatyczne wiszące
LCS PÓŁKA STAŁA 10 CALI GŁ.120
ref. 046223
119,7 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS PANEL 10' NIEWYPOSAŻONY
ref. 033592
169 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
PANEL TELEFONICZNY 1U 50XRJ11
ref. 033579
790 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS SZAFKA 6U 600X400 STAŁA
ref. 046200
1680,89 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS SZAFKA 9U 600X400 STAŁA
ref. 046201
1880,16 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS SZAFKA 12U 600X400 STAŁA
ref. 046202
2096,04 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS SZAFKA 16U 600X400 STAŁA
ref. 046203
2384,07 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS SZAFKA 9U 600X580 STAŁA
ref. 046206
2258,51 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 046207
2511,23 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 046208
2931,64 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS SZAFKA 21U 600X580 STAŁA
ref. 046209
3227,39 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS SZAFKA 9U 600X600 UCHYLNA
ref. 046211
2727,45 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 046212
2874 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 046213
3531,96 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 046214
3721,17 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS SZAFKA 10'6U 315X300 STAŁA
ref. 046220
994,65 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS LINKEO 19 CALI  PÓŁKA STAŁA WYS. 2U SZER. 200 MM
ref. 646501
153,79 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 646502
190,78 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS LINKEO 19 CALI  2-OSIOWY PANEL PORZĄDKUJĄCY 1U
ref. 646520
86,75 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 646521
106,49 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook