Szafki i wyposażenie światłowodowe
LCS MODUŁ ŚWIATŁOWODOWY 6XSC WIELOMODOWY
ref. 033516
198,34 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS MODUŁ ŚWIATŁOWODOWY SC DUPLEX 24 WŁÓKIEN WIELOMODOWYCH
ref. 032576
194,42 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS MODUŁ ŚWIATŁOWODOWY SC DUPLEX 24 WŁÓKIEN JEDNOMODOWYCH
ref. 032571
302,47 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS MODUŁ ŚWIATŁOWODOWY 6XLC JEDNOMODOWY
ref. 033512
234,39 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS MODUŁ ŚWIATŁOWODOWY 6XLC WIELOMODOWY
ref. 033517
194,53 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS PUNKT KONSOLIDACYJNY FO NIEWYPOSAŻONY
ref. 033519
394,08 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS MODUŁ ŚWIATŁOWODOWY SC APC 4 WŁÓKNA JEDNOMODOWE
ref. 032786
129,7 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS MODUŁ ŚWIATŁOWODOWY 6XST WIELOMODOWY
ref. 033513
334,18 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 033518
254,37 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS MODUŁ ŚWIATŁOWODOWY LC DUPLEX 24 WŁÓKNA JEDNOMODOWE
ref. 032573
356,47 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ZAŚLEPKA FO
ref. 033593
19,49 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS MODUŁ ŚWIATŁOWODOWY 6SSC JEDNOMODOWY
ref. 033511
154,59 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS MODUŁ ŚWIATŁOWODOWY ST DUPLEX 12 WŁÓKIEN WIELOMODOWYCH
ref. 032575
194,42 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 032570
302,47 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS MODUŁ ŚWIATŁOWODOWY MPO TYP A NA 6 X 12 WŁÓKIEN JEDNOMODOWYCH
ref. 032572
713,08 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS MODUŁ ŚWIATŁOWODOWY MPO TYP A NA 6 X 12 WŁÓKIEN WIELOMODOWYCH
ref. 032577
680,59 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS MODUŁ ŚWIATŁOWODOWY LC QUADRIPLEX 24 WŁÓKNA WIELOMODOWE
ref. 032579
453,82 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS MODUŁ ŚWIATŁOWODOWY LC QUADRIPLEX 24 WŁÓKNA JEDNOMODOWE
ref. 032574
594,22 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS MODUŁ ŚWIATŁOWODOWY LC DUPLEX 12 WŁÓKIEN WIELOMODOWYCH
ref. 032578
270,1 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 033594
41,04 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook