Szafki 19" Linkeo
LCS LINKEO 6U 600X400 STAŁA
ref. 046230
produkt wycofany
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS LINKEO 9U 600X400 STAŁA
ref. 046231
produkt wycofany
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 046235
produkt wycofany
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 046236
produkt wycofany
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 046242
875,19 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 046243
produkt wycofany
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS LINKEO 12U 600X600
ref. 046247
produkt wycofany
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 046248
produkt wycofany
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS LINKEO ZESTAW 2 WENTYLATORÓW + TERMOSTAT
ref. 046270
produkt wycofany
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS LINKEO 19 CALI  PÓŁKA STAŁA WYS. 2U SZER. 200 MM
ref. 646501
150,04 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 646502
211,58 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS LINKEO 19 CALI  2-OSIOWY PANEL PORZĄDKUJĄCY 1U
ref. 646520
84,63 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 646521
103,89 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook