Styczniki przemysłowe CTX³
STYCZNIK CTX3 3P 50A 2NO2NC  110V AC
ref. 416144
458,81 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
STYCZNIK CTX3 3P 65A 2NO2NC  110V AC
ref. 416164
527,94 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
MODUŁ KONDENSATOROWY CTX3 9-40A
ref. 416874
95,99 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ZESTAW DO MONTAŻU PRZEKAŻNIKÓW DO CTX³ 40 A
ref. 416592
40,23 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
STYCZNIK CTX3 3P 65A 2NO2NC  230V AC
ref. 416166
530,51 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
STYCZNIK CTX3 3P 65A 2NO2NC  24V AC
ref. 416160
530,51 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
STYCZNIK CTX3 3P 65A 2NO2NC  415V AC
ref. 416169
634,8 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
STYCZNIK CTX3 3P 65A 2NO2NC  380V AC
ref. 416168
634,8 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ZESTAW DO MONTAŻU PRZEKAŻNIKÓW DO CTX³ 9-32 A
ref. 416591
40,23 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
STYCZNIK CTX3 3P 50A 2NO2NC  230V AC
ref. 416146
461,03 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
STYCZNIK CTX3 3P 50A 2NO2NC  24V AC
ref. 416140
461,03 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
STYCZNIK CTX3 3P 50A 2NO2NC  415V AC
ref. 416149
477,67 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
STYCZNIK CTX3 3P 65A 2NO2NC  48V AC
ref. 416162
527,94 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
STYCZNIK CTX3 3P 50A 2NO2NC  380V AC
ref. 416148
477,67 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
STYCZNIK CTX3 3P 50A 2NO2NC  48V AC
ref. 416142
458,81 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
PRZEKAŹNIK TERMICZNY DO CTX³ 150 45-65A S
ref. 416760
544,61 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
PRZEKAŹNIK TERMICZNY DO CTX³ 150 54-75A S
ref. 416761
544,61 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
PRZEKAŹNIK TERMICZNY DO CTX³ 150 63-85A S
ref. 416762
544,61 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
PRZEKAŹNIK TERMICZNY RÓŻNICOWY DO CTX³ 150 45-65A D
ref. 416770
791,92 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
PRZEKAŹNIK TERMICZNY RÓŻNICOWY DO CTX³ 150 54-75A D
ref. 416771
791,92 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook