Rozłączniki Vistop od 63 do 160 A
ROZŁĄCZNIK POMOCNICZY 2P DO VISTOP 63-160
ref. 022722
370,36 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ROZŁĄCZNIK VISTOP 32 A 4P W OBUDOWIE
ref. 022607
998,35 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ROZŁĄCZNIK VISTOP 125 A 4P NAPĘD BOCZNY
ref. 022546
868,62 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ROZŁĄCZNIK VISTOP 160 A 4P NAPĘD BOCZNY
ref. 022556
1192,35 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ROZŁĄCZNIK VISTOP 100 A 4P NAPĘD BOCZNY CZERWONY
ref. 022327
1072,86 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ROZŁĄCZNIK VISTOP 32 A 3P W OBUDOWIE
ref. 022605
877,65 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 022527
880,69 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 022322
1013,66 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ROZŁĄCZNIK VISTOP 160 A 4P . NAPĘD FRONTOWY CZERWONY
ref. 022353
1191,1 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 022339
1128,84 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ROZŁĄCZNIK VISTOP 125 A 4P
ref. 022539
845,52 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ROZŁĄCZNIK VISTOP 125 A 3P NAPĘD BOCZNY
ref. 022544
811,56 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ROZŁĄCZNIK VISTOP 160 A 4P NAPĘD FRONTOWY CZERWONY
ref. 022553
1091,81 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ROZŁĄCZNIK VISTOP 100 A 4P
ref. 022522
797,48 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ROZŁĄCZNIK VISTOP 160 A 3P NAPĘD BOCZNY
ref. 022554
1031,53 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ROZŁĄCZNIK VISTOP 100 A 3P NAPĘD BOCZNY
ref. 022525
789,52 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ROZŁĄCZNIK VISTOP 63 A 4P NAPĘD BOCZNY
ref. 022518
786,18 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
Rozłącznik Vistop  63 A 4P napęd boczny czerwony
ref. 022318
926 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ROZŁĄCZNIK VISTOP 160 A 3P. NAPĘD FRONTOWY CZERWONY
ref. 022351
1164,63 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ROZŁĄCZNIK VISTOP 125 A 3P ST. CZERWONY
ref. 022334
1041,33 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook