Rozdzielnice XL³ S 4000
UCHWYTY TRANSPORTOWY  XL3 4000
ref. 020582
244,8 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WKRĘT M6 X 10
ref. 036774
2,2 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WKRĘT M6 X 10 Z PODKŁADKAMI PŁASKIMI.
ref. 036775
2,14 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 440 MM
ref. 037301
358,13 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
Osłona izolacyjna szyn Cu płaskich, dł. 1 m
ref. 037311
114 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
SZYNA ALUMINIOWA C - 524 MM2
ref. 037354
510,84 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
SZYNA ALUMINIOWA C - 549 MM2
ref. 037355
596 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
SZYNA ALUMINIOWA C - 586 MM2
ref. 037356
677,77 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
SZYNA ALUMINIOWA C - 686 MM2
ref. 037357
787,97 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
SZYNA ALUMINIOWA C - 824 MM2
ref. 037358
877,77 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 037384
5,55 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
SZYNA MIEDZIANA Z OTWORAMI. M5 12 X 2 MM X 1 M
ref. 037388
58 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
SZYNA MIEDZIANA Z OTWORAMI M5 12 X 4 MM X 1 M
ref. 037389
153,29 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
SZYNA ZBIORCZA 25 X 5 SZ. 25 X 5
ref. 037418
461,63 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
SZYNA ZBIORCZA 32 X 5 SZ. 32 X 5
ref. 037419
522,84 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
SZYNA MIEDZIANA Z OTWORAMI M5 15 X 4 MM X 1 M
ref. 037433
119,34 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
SZYNA ZASILAJĄCA 1000 X 18 X 4
ref. 037434
169,18 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
SZYNA ZASILAJĄCA 25 X 4 X 1000
ref. 037438
331,7 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
SZYNA ZBIORCZAA 50 X 5 SZ. 50 X 5
ref. 037440
743,13 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
SZYNA ZASILAJĄCA 63 X 5 X 1000
ref. 037441
867,58 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook