Rozdzielnice XL³ od 125 do 4000 A
OSŁONA DO APARATURY MODUŁOWEJ WYS. 150 SZER. 600  1-4 OBROTU
ref. 020800
115,91 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
OSŁONA DO APARATURY MODUŁOWEJ WYS. 150 SZER. 600 ZAMYKANA NA WKRĘTY
ref. 020900
107,72 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
AKCESESORIA MONTAŻOWE DO WSPORNIKÓW PRZEDZIAŁÓW KABLOWYCH
ref. 020195
210,8 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WSPORNIK TH 35 + ZACZEPY REGULOWANE SZEROKOŚĆ 600
ref. 020602
128,94 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WSPORNIK MONTAŻOWY IZOLACYJNY
ref. 020090
107,27 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
OSŁONA METALOWA 24M WYS. 150
ref. 020300
117,78 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
PRZEGRODA BOCZNA Z DŁAWICAMI 400 MM
ref. 020599
489,25 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 020546
77,36 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 020202
83,87 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
USZCZELKA IP43
ref. 020130
185,64 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 020596
362,95 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
PŁYTKA DPX 630 + BRP STACJONARNY
ref. 020786
383,62 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ZAWIASY DO MASKOWNIC ZE ŚRUBAMI
ref. 020959
36 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ZACISK DO SZYN Z OTWORAMI M5 2 X 10 MM2
ref. 037365
2,17 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
NAKRĘTKA SAMOMOCUJĄCA DO M6
ref. 020092
12,19 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WKŁADKA ZAMKA TYPU DOUBLE BAR
ref. 020296
86,36 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WKŁADKA ZAMKA Z KLUCZEM 405
ref. 020291
91,72 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WKŁADKA ZAMKA Z KLUCZEM 455
ref. 020292
79,77 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
PŁYTKA DPX 630 STACJONARNY
ref. 020785
432,98 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WKŁADKA ZAMKA Z KLUCZEM 2433A
ref. 020294
78,25 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook