Rozdział energii standardowy
BLOK ROZDZIELCZY 1 BIEGUNOWY 160 A
ref. 004883
202,84 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
BLOK ROZDZIELCZY 1 BIEGUNOWY 125A
ref. 004871
176,33 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
Listwa przyłączeniowa IP2x N17
ref. 004845
31,58 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA IP2X Z17
ref. 004835
31,58 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 004855
30,97 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 004806
38,46 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
SZYNY ŁĄCZENIOWE 16 MM2 - BIS1-16-13 PRZYŁ. SZTYFTOWE
ref. 404926
20,45 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
MODUŁOWY BLOK LISTEW ROZDZIELCZYCH BR 2-13
ref. 004881
98,04 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 004825
46,95 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 004811
21,61 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
SZYNY ŁĄCZENIOWE 10 MM2 - BI1-10-12 PRZYŁ. GRZEBIENIOWE
ref. 404911
27,83 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ŁĄCZNIKI SZYN C - 2 FAZĘ
ref. 037383
298 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA IP2X Z13
ref. 004834
25,04 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA IP2X N13
ref. 004844
25,04 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
BLOK ROZDZIELCZY 160A
ref. 004879
473,36 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 004854
25,04 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 004824
28,49 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LISTWA STANDARDOWA 14 X 16 + 1 X 25 MM2
ref. 004805
25,15 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WSPORNIK SZYNY ZASILAJĄCEJ DO 800 A
ref. 037320
390,33 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
SZYNY ŁĄCZENIOWE 10 MM2 - BI3-10-12 PRZYŁ. GRZEBIENIOWE
ref. 404917
63,27 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook