Puszki uniwersalne
BATIBOX POKRYWA DO PUSZKI NR. REF. 0801 26
ref. 080196
31,87 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
BATIBOX POKRYWA DO PUSZKI NR. REF. 0801 24
ref. 080194
29,51 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 080197
5,91 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
BATIBOX POKRYWA OKRĄGŁA DO PUSZEK POJEDYNCZYCH 85MM
ref. 080180
6,5 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
BATIBOX POKRYWA KWADRATOWA DO PUSZEK POJEDYNCZYCH 80X80MM
ref. 089281
8,21 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
BATIBOX PUSZKA DO OSPRZĘTU MONOTWANEGO TABLICOWO (MOSAIC) 50 MM. 284 X 142 MM
ref. 080128
102,68 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
BATIBOX POKRYWA PROSTOKATNA DO PUSZKI PODWÓJNE 155X85MM
ref. 080182
29,51 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
OTWORNICA
ref. 080088
149,74 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 080167
224,24 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
BATIBOX OTWORNICA DO ŚCIAN KARTON-GIPS PO PUSZKI OSPRZĘTOWE
ref. 080067
141,62 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 080066
159,93 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
BATIBOX PUSZKA DO OSPRZĘTU MONOTWANEGO TABLICOWO (MOSAIC) 50 MM. 213 X 142 MM
ref. 080126
79,3 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
BATIBOX PUSZKA DO OSPRZĘTU MONOTWANEGO TABLICOWO (MOSAIC) 50 MM. 142 X 142 MM
ref. 080124
56,05 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
BATIBOX PRZYMIAR DO POZYCJONOWANIA OTWORÓW
ref. 080077
53,11 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
BATIBOX PRZEGRODA SEPARUJĄCA DO PUSZEK 50 MM
ref. 080072
7,1 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
BATIBOX PUSZKA POJEDYNCZA DOSTOSOWANA DO KAŻDEJ ŚCIANY 40 MM
ref. 080101
9,44 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
BATIBOX PUSZKA POTRÓJNA DOSTOSOWANA DO KAŻDEJ ŚCIANY 40 MM
ref. 080103
35,15 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
BATIBOX PUSZKA POJEDYNCZA DOSTOSWANA DO KAŻDEJ ŚCIANY 50 MM
ref. 080121
13,22 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
BATIBOX PUSZKA POTRÓJNA DOSTOSWANA DO KAŻDEJ ŚCIANY 50 MM
ref. 080123
36,59 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook