Panele i moduły dla łączy telefonicznych przychodzących
LCS PANEL 1U 48XRJ45 (4-5-7-8)
ref. 033530
1090 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 033531
1095 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS MODUŁ PANELOWY 12RJ45 (4-5-7-8)
ref. 033532
265,27 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS MODUŁ PANELOWY 12RJ45 (3-6-4-5)
ref. 033533
265,27 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook