Oteo IP20
OSŁONA TYLNA DCX-M 200-400 A
ref. 431165
250,42 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
OTEO GNIAZDO TV-RD-SAT TYPU GWIAZDA BIAŁE
ref. 086142
98,9 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
OTEO GNIAZDO TV-RD TYPU GWIAZDA BIAŁE
ref. 086145
95,15 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
OTEO GNIAZDO TV BIAŁE KOMPLET
ref. 086040
34,75 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
NAPĘD OBROTOWY POŚREDNI DCX-M 1600 A
ref. 431144
374,96 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
OTEO PRZYCISK STEROWANIA ROLETAMI (BLOKADA ELEKTRYCZNA) BIAŁY KOMPLET 6A-250V
ref. 086010
61,48 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
OTEO ŁĄCZNIK SCHODOWY Z CIĘGNEM BIAŁY KOMPLET 10AX-250V
ref. 086019
98,25 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WAŁEK NAPĘDOWY DCX-M 40-160 A
ref. 431150
74,99 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
OTEO ŁĄCZNIK SCHODOWY PODWÓJNY BIAŁY KOMPLET 10AX-250V
ref. 086020
36,73 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
OTEO ŁĄCZNIK STEROWANIA ROLETAMI (BLOKADA MECHANICZNA) BIAŁY KOMPLET 6A-250V
ref. 086013
121,72 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
#N/D
ref. 086004
49,09 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
OTEO GNIAZDO POJEDYNCZE 2P+Z Z PRZESŁONĄ STYKÓW BIAŁE KOMPLET 16A-250V
ref. 086027
15,34 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 086021
40,85 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
BLOKADA PODWÓJNA DCX-M 1600 A
ref. 431179
1635,1 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
OTEO ŁĄCZNIK STEROWANIA WENTYLACJĄ BIAŁY KOMPLET 6A-250V
ref. 086016
23,08 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
OTEO ŁĄCZNIK SCHODOWY Z PODŚWIETLENIEM BIAŁY KOMPLET 10AX-250V
ref. 086017
29,02 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
#N/D
ref. 086003
25,95 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
OTEO PRZYCISK JEDNOBIEGUNOWY Z ETYKIETĄ BIAŁY KOMPLET 6A-250V
ref. 086009
37,08 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
NAPĘD OBROTOWY POŚREDNI DCX-M 1000-1250 A
ref. 431143
324,95 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
#N/D
ref. 086001
17,88 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook