Organizacja kabli
LCS PANEL ZAŚLEPKA1U
ref. 046532
55,87 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS ZAŚLEPKA METALOWA 19 CALI 3U
ref. 046540
143,76 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS PANEL PORZĄDKUJĄCY 2U ŚRUBY
ref. 046523
258,89 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS ZAŚLEPKA METALOWA 19 CALI 2U
ref. 046539
137,21 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS PANEL PORZĄDKUJĄCY 1U ŚRUBY
ref. 046522
228,46 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS OPASKA WIELOKROTNA 320MM
ref. 033196
5,05 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS PANEL SZCZOTKOWY 2U ŚRUBY
ref. 046531
207,92 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS ZAŚLEPKA METALOWA 19 CALI 1U
ref. 046538
130,78 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 046530
197,99 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS OPASKA WIELOKROTNA 225MM
ref. 033195
4,43 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS OPASKA WIELOKROTNA 300MM CZERWONA
ref. 033187
6 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS OPASKA WIELOKROTNA 300MM ZIELONA
ref. 033188
6 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS WALIZKA NARZĘDZIOWA DO ZARABIANIA ŚWIATŁOWODÓW
ref. 033189
6 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS OPASKA WIELOKROTNA 180MM
ref. 033194
3,96 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS OPASKA WIELOKROTNA 150MM CZERWONA
ref. 033184
3,77 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS OPASKA WIELOKROTNA 300MM CZARNA
ref. 033186
3,77 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS PANEL SZCZOTKOWY 2U
ref. 046529
172,59 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 046533
72,5 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS PIERŚCIEŃ KABLOWY 2U
ref. 046542
33,9 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 046528
152,32 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook