Opaski kablowe Colring
OPASKA COLRING - ZĄBKI WEWNĘTRZNE - DŁUGOŚĆ 140 MM; SZEROKOŚĆ 3.5 MM - BEZBARWNA (BLISTER)
ref. 032037
578,82 ZŁ / KP.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
OPASKA COLRING - ZĄBKI WEWĘTRZNE - DŁUGOŚĆ 140 MM; SZEROKOŚĆ 3.5 MM - CZARNA (BLISTER)
ref. 032015
578,82 ZŁ / KP.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
OPASKA COLRING - ZĄBKI WEWNĘTRZNE - DŁUGOŚĆ 180 MM; SZEROKOŚĆ 2.4 MM - BEZBARWNA (BLISTER)
ref. 032032
578,82 ZŁ / KP.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
#N/D
ref. 032054
608,82 ZŁ / KP.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
OPASKA COLRING - ZĄBKI WEWNĘTRZNE - DŁUGOŚĆ 140 MM; SZEROKOŚĆ 2.4 MM - BEZBARWNA (BLISTER)
ref. 032031
434,11 ZŁ / KP.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
OPASKA COLRING - ZĄBKI ZEWNĘTRZNE - DŁUGOŚĆ 360 MM; SZEROKOŚĆ 7.6 MM - BEZBARWNA (TOREBKA)
ref. 032058
249,79 ZŁ / KP.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
PODSTAWA NA ZATRZASK DO OPASEK O SZEROKOŚCI MAKS. 4.6MM - BEZBARWNA
ref. 032076
1061,21 ZŁ / KP.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
OPASKA COLRING - ZĄBKI WEWĘTRZNE - DŁUGOŚĆ 95 MM; SZEROKOŚĆ 2.4 MM - BEZBARWNA (BLISTER)
ref. 032030
257,27 ZŁ / KP.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
OPASKA COLRING - ZĄBKI WEWĘTRZNE - DŁUGOŚĆ 360 MM; SZEROKOŚĆ 7.6 MM - CZARNA (TOREBKA)
ref. 032029
257,27 ZŁ / KP.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
OPASKA COLRING - ZĄBKI WEWNĘTRZNE - DŁUGOŚĆ 360 MM; SZEROKOŚĆ 7.6 MM - BEZBARWNA (TOREBKA)
ref. 032049
249,79 ZŁ / KP.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
PODSTAWA NA WKRĘT DO OPASEK O SZEROKOŚCI MAKS. 4.6MM - BEZBARWNA
ref. 032070
1029 ZŁ / KP.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
PŁYTKA OPISOWA DO OPASEK O SZEROKOŚCI MAKS. 4.6MM - 40X22MM - BEZBARWNA
ref. 032085
199,82 ZŁ / KP.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
OPASKA COLRING - ZĄBKI WEWĘTRZNE - DŁUGOŚĆ 95 MM; SZEROKOŚĆ 2.4 MM - CZARNA (BLISTER)
ref. 032012
401,97 ZŁ / KP.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
SZCZYPCE COLRING P 46 DO ZACISKANIA I OBCINANIA OPASEK O SZEROKOSCI MAKS. 4.6MM
ref. 032088
1081,28 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
OPASKA COLRING - ZĄBKI ZEWĘTRZNE - DŁUGOŚĆ 105 MM; SZEROKOŚĆ 2.4 MM - BEZBARWNA (TOREBKA)
ref. 032052
421,47 ZŁ / KP.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
OPASKA COLRING - ZĄBKI WEWĘTRZNE - DŁUGOŚĆ 360 MM; SZEROKOŚĆ 4.6 MM - CZARNA (BLISTER)
ref. 032024
168,82 ZŁ / KP.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
PODSTAWA SAMOPRZYLEPNA DO OPASEK O SZEROKOŚCI MAKS. 4.6MM - CZARNA
ref. 032067
225,13 ZŁ / KP.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
OPASKA COLRING - ZĄBKI WEWNĘTRZNE - DŁUGOŚĆ 360 MM; SZEROKOŚĆ 4.6 MM - BEZBARWNA (BLISTER)
ref. 032044
151,18 ZŁ / KP.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
OPASKA COLRING - ZĄBKI WEWNĘTRZNE - DŁUGOŚĆ 180 MM; SZEROKOŚĆ 7.6 MM - BEZBARWNA (TOREBKA)
ref. 032047
171,69 ZŁ / KP.
wartość rabatów ustala hurtownia
 

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook