LCS²: kategoria 6a, 6, 5e - Panele krosowe, moduły panelowe
LCS PANEL 1U 24XRJ45 KAT5E FTP
ref. 033552
1002,73 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS PANEL 1U 24XRJ45 KAT6 FTP
ref. 033562
1229,52 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS PANEL 1U 24XRJ45 KAT5E UTP
ref. 033551
741,34 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS PANEL 1U 24XRJ45 KAT6 UTP
ref. 033561
983,44 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS MODUŁ PANELOWY 6XRJ45 KAT6A STP
ref. 033576
385,86 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS MODUŁ PANELOWY 6XRJ45 KAT6 STP
ref. 033566
286,54 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS MODUŁ PANELOWY 6XRJ45 KAT. 6A UTP - 8 STYKÓW
ref. 033577
143,91 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS PANEL 1U 24XRJ45 KAT. 6 UTP PRZELOTOWY
ref. 033589
produkt wycofany
 
LCS PANEL 1U 24XRJ45 KAT. 5E UTP PRZELOTOWY
ref. 033588
produkt wycofany
 
LCS MODUŁ PANELOWY ZAŚLEPKA
ref. 033591
34,79 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS MODUŁ PANELOWY 6XRJ45 KAT6 FTP
ref. 033565
228,03 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS MODUŁ PANELOWY 6XRJ45 KAT5E UTP
ref. 033554
134,35 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS MODUŁ PANELOWY 6XRJ45 KAT5E FTP
ref. 033555
181,21 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS MODUŁ PANELOWY 6XRJ45 KAT6 UTP
ref. 033564
193,95 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS PANEL 1 U 24XRJ 45 KAT. 6A STP HD
ref. 033586
1063,11 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS PANEL 1U 24XRJ45 KAT6 STP
ref. 033563
1532,04 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS PANEL 1U 24XRJ45 KAT6A STP
ref. 033573
1779,67 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS PANEL 1 U 24XRJ 45 KAT. 6A UTP - 8 STYKÓW HD
ref. 033585
952,38 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS PANEL 1 U 24XRJ 45 KAT. 6A UTP - 8 STYKÓW
ref. 033584
841,98 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS PANEL 1U 24XRJ45 KAT. 6 FTP HD
ref. 033568
912,54 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook