Lampki sygnalizacyjne L 300 i L 400
LAMPKA SYGNALIZACYJNA L311 CZERWONA 230 V
ref. 604078
36,19 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LAMPKA SYGNALIZACYJNA L316 POMARAŃCZOWA 230 V
ref. 604079
36,19 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LAMPKA SYGNALIZACYJNA L313 ZIELONA 230 V
ref. 604077
36,19 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 412932
134,47 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 412933
94,59 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LAMPKA POTRÓJNA LED 3 KOLOROWA (CZERWONA. ŻÓŁTA. ZIELONA) 230V
ref. 412934
94,59 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LAMPKA PODWÓJNA LED CZERWONA I ZIELONA 110-400V
ref. 412931
75,06 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LAMPKA POJEDYNCZA LED ZIELONA 12-48V
ref. 412921
53,62 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LAMPKA POJEDYNCZA LED CZERWONA 1248V
ref. 412922
54,13 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 412927
54,4 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LAMPKA POJEDYNCZA LED ŻÓŁTA 12-48V
ref. 412923
52,83 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LAMPKA POJEDYNCZA LED BIAŁA 12/48V
ref. 412925
53,58 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LAMPKA POJEDYNCZA LED ZIELONA 110/400V
ref. 412926
53,62 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 412928
53,62 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 412929
53,62 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 412930
53,58 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 412924
53,62 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook