Łączniki krzywkowe
PRZEŁĄCZNIK KRZYWKOWY 0-1 PR12 16 A 1P
ref. 027400
126,15 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
PRZEŁĄCZNIK KRZYWKOWY 1-2 PR63 63 A 4P
ref. 027488
825,15 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
PRZEŁĄCZNIK KRZYWKOWY 0-1-2 PR63 63 A 4P
ref. 027458
855,92 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
PRZEŁĄCZNIK KRZYWKOWY 1-2 PR40 50 A 4P
ref. 027483
859,06 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
PRZEŁĄCZNIK KRZYWKOWY 0-1-2 PR40 50 A 4P
ref. 027453
850,86 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
PRZEŁĄCZNIK KRZYWKOWY 0-1-2 PR63 63 A 3P
ref. 027457
707 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
PRZEŁĄCZNIK KRZYWKOWY 1-2 PR63 63 A 3P
ref. 027487
704,95 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
PRZEŁĄCZNIK KRZYWKOWY 0-1-2 PR40 50 A 3P
ref. 027452
690,27 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
PRZEŁĄCZNIK KRZYWKOWY 1-2 PR40 50 A 3P
ref. 027482
695,8 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
PRZEŁĄCZNIK KRZYWKOWY 0-1-2-3 PR63 63 A 2P
ref. 027507
713,78 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
PRZEŁĄCZNIK KRZYWKOWY 0-1-2-3 PR40 50 A 2P
ref. 027506
688,08 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
PRZEŁĄCZNIK KRZYWKOWY 0-1-2 PR63 63 A 2P
ref. 027456
539,01 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
PRZEŁĄCZNIK KRZYWKOWY 1-2 PR63 63 A 2P
ref. 027486
545,6 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
PRZEŁĄCZNIK KRZYWKOWY 0-1-2 PR40 50 A 2P
ref. 027451
536,17 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
PRZEŁĄCZNIK KRZYWKOWY 1-2 PR40 50 A 2P
ref. 027481
541,52 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
PRZEŁĄCZNIK KRZYWKOWY 0-1 PR63 63 A 4P
ref. 027428
505,4 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 027425
277,05 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
PRZEŁĄCZNIK KRZYWKOWY 0-1 PR63 63 A 3P
ref. 027427
459,25 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
PRZEŁĄCZNIK KRZYWKOWY 0-1 PR40 50 A 3P
ref. 027422
457,65 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
PRZEŁĄCZNIK KRZYWKOWY 0-1 PR63 63 A 2P
ref. 027426
361,21 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook