Kolumny, minikolumny
GNIAZDO CZARNE RJ45 1M kat. 6 UTP
ref. 079481
38,82 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
GNIAZDO CZARNE RJ45 2M kat. 6 FTP
ref. 079485
66,58 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
GNIAZDO CZARNE RJ45 2M kat. 6 STP
ref. 079486
57,72 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 510201
20,5 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 510202
28 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 510203
12,5 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
Minikolumna 1-komorowa 0,3m, biała
ref. 653000
563,59 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
Minikolumna 1-komorowa 0,3m, aluminiowa
ref. 653001
695,79 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
Minikolumna 1-komorowa 0,3m, czarna
ref. 653002
688,83 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
Minikolumna 1-komorowa 0,68m, biała
ref. 653003
593,25 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
Minikolumna 1-komorowa 0,68m, aluminiowa
ref. 653004
732,41 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 653005
725,08 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 653006
3547,6 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
Kolumna ruchoma 1-komorowa dwustronna 2m, aluminiowa
ref. 653007
4292,6 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 653008
4257,12 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
Kolumna 1-komorowa 2,7m, biała
ref. 653010
1586,12 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook