Gniazda RJ 45
#N/D
ref. 069557
48,78 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
#N/D
ref. 069556
43,89 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
#N/D
ref. 069561
49,72 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
M45:2M 1XRJ45 KAT6A STP ZIEL.
ref. 076524
90,78 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
M45:2M 1XRJ45 KAT6A STP POMAR.
ref. 076525
90,78 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
#N/D
ref. 076566
85,46 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
M45:2M 1XRJ45 KAT6A STP
ref. 076576
87,87 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 079486
57,72 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
M45:2M 1XRJ45 KAT6A STP ALU
ref. 079476
97,65 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
#N/D
ref. 076593
76,16 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
M45: 2M 1XRJ45 KAT. 6A STP BIAŁE 45STOPNI
ref. 076508
48,82 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
M45: 2M 1XRJ45 KAT. 6 STP 45 BIAŁE
ref. 076507
39,92 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
#N/D
ref. 076583
75,38 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
M45:1M 1XRJ45 KAT6A STP
ref. 076573
86,32 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
M45:1M 1XRJ45 KAT6 STP
ref. 076563
65,34 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
M45:1M 1XRJ45 KAT6A STP ALU
ref. 079473
92,76 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
#N/D
ref. 076584
51,04 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
PLEXO 55:SZ 1XRJ45 KAT.6 FTP
ref. 069569
59,19 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 079474
57,72 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
#N/D
ref. 076574
46,58 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook