Gniazda P17 Tempra
P17 GNIAZDO PRZENOŚNE 16 A-24 V-2P IP44
ref. 055231
69,32 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 055281
70,37 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
P17 WTYCZKA ODBIORNIKOWA 16 A-230 V-2P+Z IP67
ref. 056803
77,01 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 057588
59,13 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 055222
68,62 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
P17 WTYCZKA ODBIORNIKOWA 16 A-230 V-2P+Z IP44
ref. 057584
58,41 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
P17 WTYCZKA PRZENOŚNA 16 A/24 V/2P IP44
ref. 055221
62,78 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 055271
60,25 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 055241
79,44 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 055291
73,47 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
P17 GNIAZDO TABLICOWE 16 A/24 V/2P IP44
ref. 055245
97,71 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 055295
97,71 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
P17 WTYCZKA ODBIORNIKOWA 32 A/400 V/3P+N+Z IP44
ref. 058289
80,83 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 056823
138,91 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 058288
69,83 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 058284
95,28 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 055207
99,66 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 055256
81,79 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
P17 GNIAZDO STACJONARNE 16 A-24 V-2P IP44
ref. 055206
81,07 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 057589
67,48 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook