Gniazda i wtyczki P17 Tempra Pro
P17 TEMPRA PRO GNIAZDO PRZENOŚNE 16A 2P+Z 230V IP44
ref. 555104
29,36 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
P17 TEMPRA PRO GNIAZDO PRZENOŚNE 16A 3P+Z 230V IP44
ref. 555105
33,75 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
P17 TEMPRA PRO GNIAZDO PRZENOŚNE 16A 3P+N+Z 230V IP44
ref. 555106
38,82 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 555107
28,71 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 555108
30,43 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 555109
35,97 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
P17 TEMPRA PRO WTYCZKA PRZENOŚNA 16A 2P+Z 230V IP44
ref. 555124
21,96 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
P17 TEMPRA PRO WTYCZKA PRZENOŚNA 16A 3P+Z 230V IP44
ref. 555125
27,09 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
P17 TEMPRA PRO WTYCZKA PRZENOŚNA 16A 3P+N+Z 230V IP44
ref. 555126
31,15 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
P17 TEMPRA PRO WTYCZKA PRZENOŚNA 16A 2P+Z 400V IP44
ref. 555127
21,81 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
P17 TEMPRA PRO WTYCZKA PRZENOŚNA 16A 3P+Z 400V IP44
ref. 555128
21,13 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
P17 TEMPRA PRO WTYCZKA PRZENOŚNA 16A 3P+N+Z 400V IP44
ref. 555129
25,3 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
P17 TEMPRA PRO GNIAZDO STAŁE 16A 2P+Z 230V IP44
ref. 555154
30,64 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
P17 TEMPRA PRO GNIAZDO STAŁE 16A 3P+Z 230V IP44
ref. 555155
36,9 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
P17 TEMPRA PRO GNIAZDO STAŁE 16A 3P+N+Z 230V IP44
ref. 555156
42,44 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
P17 TEMPRA PRO GNIAZDO STAŁE 16A 2P+Z 400V IP44
ref. 555157
36,08 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
P17 TEMPRA PRO GNIAZDO STAŁE 16A 3P+Z 400V IP44
ref. 555158
31,21 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
P17 TEMPRA PRO GNIAZDO STAŁE 16A 3P+N+Z 400V IP44
ref. 555159
34,71 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
P17 TEMPRA PRO GNIAZDO TABLICOWE 16A 2P+Z 230V IP44
ref. 555184
27,46 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
P17 TEMPRA PRO GNIAZDO TABLICOWE 16A 3P+Z 230V IP44
ref. 555185
31,58 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook