Forix IP44
FORIX IP44 - PRZYCISK JEDNOBIEGUNOWY 6 A SZARY
ref. 782384
16,28 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 782379
1,95 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
FORIX IP44 - PRZEPUST MEMBRANOWY SZARY
ref. 782399
1,95 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
FORIX IP44 - GNIAZDO 2X2P+Z 16 A - 250 V BIAŁE
ref. 782377
31,9 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
FORIX IP44 - GNIAZDO 2X2P+Z 16 A - 250 V SZARE
ref. 782397
31,9 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
FORIX IP44 - GNIAZDO 2P+Z 16 A - 250 V BIAŁE
ref. 782375
15,75 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
FORIX IP44 - GNIAZDO 2P+Z SCHUKO 16 A - 250 V SZARE
ref. 782393
16,03 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
FORIX IP44 - ŁĄCZNIK KRZYŻOWY 10 AX SZARY
ref. 782385
22,91 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
FORIX IP44 - ŁĄCZNIK KRZYŻOWY 10 AX BIAŁY
ref. 782365
22,91 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
FORIX IP44 - ŁĄCZNIK DWUPOLOWY 10 AX BIAŁY
ref. 782366
19,4 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
FORIX IP44 - ŁĄCZNIK SCHODOWY PODWÓJNY 10 AX BIAŁY
ref. 782361
25,13 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
FORIX IP44 - ŁĄCZNIK SCHODOWY 10 AX + GNIAZDO 2P+Z 16 A - 250 V BIAŁE
ref. 782376
34,51 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
FORIX IP44 - ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY 10 AX BIAŁY
ref. 782362
20,97 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
FORIX IP44 - ŁĄCZNIK DWUPOLOWY 10 AX SZARY
ref. 782386
19,4 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
FORIX IP44 - PRZYCISK JEDNOBIEGUNOWY 6 A BIAŁY
ref. 782364
16,28 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
FORIX IP44 - ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY 10 AX BIAŁY
ref. 782360
16,03 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
FORIX IP44 - ŁĄCZNIK SCHODOWY 10 AX BIAŁY
ref. 782363
18,24 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
FORIX IP44 - ŁĄCZNIK SCHODOWY 10 AX + GNIAZDO 2P+Z 16 A - 250 V SZARE
ref. 782396
34,51 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
FORIX IP44 - ŁĄCZNIK SCHODOWY PODWÓJNY 10 AX SZARY
ref. 782381
25,13 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
FORIX IP44 - ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY 10 AX SZARY
ref. 782382
20,97 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook