Dublery, Adaptery, Akcesoria
LCS KABEL 6A S_FTP LSOH 500M
ref. 032760
273,05 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS BLOK ZASILAJĄCY FILTR 6X2P+Z
ref. 033262
166,92 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ZESTAW GN.+OSŁONA IP67
ref. 053302
142,62 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
KABEL  LSA-LSA KAT.5 2 PARY 1.2
ref. 051709
588,23 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
KLAPKA ZABEZPIECZAJĄCA
ref. 053303
85,95 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
KEYSTONE: GNIAZDO RJ 45 KAT. 6A UTP
ref. 033155
24,48 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ZESTAW 12 ZATYCZEK DO ZŁĄCZY RJ 45 LCS2 CZARNE
ref. 051741
32,47 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ZESTAW 12 ZAŚLEPEK RJ45 BIAŁE
ref. 051740
32,47 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
M45:1M DUBLER TEL DATA FTP
ref. 076537
83,79 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
M45:1M DUBLER DATA_DATA FTP
ref. 076539
83,42 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS ODGIETKA DO WTYKOW RJ CZARNA
ref. 051704
8,29 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
M45:1M DUBLER DATA_DATA UTP
ref. 076538
75,02 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
M45:1M DUBLER TEL TEL UTP 4-5
ref. 076535
78,51 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
M45:1M DUBLER TEL DATA UTP
ref. 076536
73,19 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
KEYSTONE: GNIAZDO RJ 45 KAT. 6A STP
ref. 033154
31,02 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
DUBLER 1X2RJ45 TV KOMP
ref. 032783
45,41 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
OSŁONA IP 67 WTYCZKI RJ45
ref. 053300
65,55 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
zamiennik: 001691
LCS DUBLER 1X2RJ45 KOMP KOMP
ref. 032747
44,73 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
GNIAZDO RJ45 RJ45 KAT.5E IP67
ref. 053301
91,3 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS DUBLER 1X2RJ45 TEL_TEL
ref. 032745
44,73 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook