DPX³ 250 EL+P – 25 kA
WYŁĄCZNIK DPX3 250 EL+P 3P 100A 25KA
ref. 420405
4150,77 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK DPX3 250 EL+P 3P 160A 25KA
ref. 420407
4394,23 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK DPX3 250 EL+P 3P 250A 25KA
ref. 420409
4922,06 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK DPX3 250 EL+P 4P 100A 25KA
ref. 420415
4334,85 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK DPX 3250 EL+P 4P 160A 25KA
ref. 420417
4697,74 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK DPX3 250 EL+P 4P 250A 25KA
ref. 420419
5394,78 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook