DPX³ 250
ZAMKNIĘCIE RONIS W WERSJI WTYKOWEJ DPX3
ref. 421045
1071,05 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ZAMEK PROFALUX W WERSJI STYKOWE DPX3
ref. 421046
1018,51 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
KŁÓDKA W WERSJI WTYKOWEJ DPX3
ref. 421047
239 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
PRZYŁĄCZE TYLNE PŁASKIE DPX3 250 4P
ref. 421039
401,59 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
PRZYŁĄCZE TYLNE PŁASKIE DPX3 250 3P
ref. 421038
299,23 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
PRZEDŁUŻKI ROZSZERZAJĄCE DPX3 250 4P
ref. 421035
344,55 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
OSŁONA PRZYŁĄCZY ROZSZERZONYCH DPX3 250 4P
ref. 421057
241,92 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
OSŁONA PRZYŁĄCZY ROZSZERZONYCH DPX3 250 3P
ref. 421056
225,65 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
PRZEDŁUŻKI ROZSZERZAJĄCE DPX3 250 3P
ref. 421034
258,43 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
OSŁONA PRZYŁĄCZY TYLNYCH DPX3 250 4P
ref. 421053
149,16 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ZACISKI KLATKOWE(4) DPX3 250 PRZYŁ AL_CU
ref. 421031
194,73 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
OSŁONA PRZYŁĄCZY TYLNYCH DPX3 250 3P
ref. 421052
129,59 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ZACISKI KLATKOWE(3) DPX3 250 PRZYŁ AL_CU
ref. 421030
147,34 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK DPX3 250 3P 100A 25KA
ref. 420205
1172,7 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK DPX3 250 3P 160A 25KA
ref. 420207
1740,07 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK DPX3 250 3P 200A 25KA
ref. 420208
2231,4 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK DPX3 250 3P 250A 25KA
ref. 420209
2610,1 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
Wyłącznik DPX³ 250 4P 100A 25kA
ref. 420215
1599,15 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK DPX3 250 4P 160A 25KA
ref. 420217
2168,95 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK DPX3 250 4P 200A 25KA
ref. 420218
2597,84 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook