Bloki rozdzielcze
BLOK ROZDZIELCZY 1 BIEGUNOWY 160 A
ref. 004883
195,85 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
BLOK ROZDZIELCZY 1 BIEGUNOWY 125A
ref. 004871
170,25 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
MODUŁOWY BLOK LISTEW ROZDZIELCZYCH BR 2-13
ref. 004881
94,66 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
BLOK ROZDZIELCZY 160A
ref. 004879
457,04 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 037395
175 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
MODUŁOWY BLOK LISTEW ROZDZIELCZYCH. BR 4-7
ref. 004884
100,5 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
MODUŁOWY BLOK LISTEW ROZDZIELCZYCH. BR 4-15
ref. 004888
161,76 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
MODUŁOWY BLOK LISTEW ROZDZIELCZYCH BR 4-11
ref. 004886
141,18 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
PRZYŁĄCZE ROZDZIELNICZE 250 A
ref. 004868
166,38 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
BLOK ROZDZIELCZY 250 A Z PRZYŁĄCZEM ŚRUBOWYM
ref. 037435
813,04 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
MODUŁOWY BLOK LISTEW ROZDZIELCZYCH BR 4-13
ref. 004885
140,17 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
BLOK ROZDZIELACZY 160-250 A
ref. 037400
858,68 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
BLOK ROZDZIELCZY 1 BIEGUNOWY 250 A
ref. 004873
262,03 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
MODUŁOWY BLOK LISTEW ROZDZIELCZYCH BR 2-7
ref. 004880
83,1 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 037447
621 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
MODUŁOWY BLOK LISTEW ROZDZIELCZYCH BR 2-15
ref. 004882
104,13 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
PRZYŁĄCZE ROZDZIELNICZE 160 A
ref. 004867
110,84 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
BLOK ROZDZIELCZY 400 A
ref. 037308
1667,35 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
BLOK ROZDZIELNICZY 125 A Z PRZYŁĄCZEM ŚRUBOWYM
ref. 037430
384 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
BLOK ROZDZIELCZY160 A Z PRZYŁĄCZEM ŚRUBOWYM
ref. 037431
656,61 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook