Akcesoria do okablowania szaf
ZŁĄCZKA VIKING SPRĘŻYNOWA 10MM2 2PRZEWODOWA NIEBIESKA
ref. 037203
11,18 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
PRZEGRODA IZOLACYJNA 1WEJŚCIE-1WYJŚCIE 5-6-8-10MM
ref. 037560
3,4 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
OZNACZNIK CAB3 4 - 6   CYFRA 9 BIAŁY (X800)
ref. 038239
286,99 ZŁ / KP.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ZŁĄCZKA VIKING SPRĘŻYNOWA 10MM2 2 PRZEWODOWA SZARA
ref. 037263
11,58 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ZŁĄCZKA VIKING 3 TOROWA 2.5MM2 SZARA
ref. 037151
28,45 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
KOŃCÓWKI KABLOWE STARFIX 35 MM2
ref. 037677
3,17 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
OZNACZNIK CAB3 4 - 6   CYFRA 3 POMARAŃCZOWA (X800)
ref. 038233
286,99 ZŁ / KP.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 038238
286,99 ZŁ / KP.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
DŁAWIK IP55. RAL 7035. PG 21
ref. 096825
5,29 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 096828
28,3 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
OZNACZNIK CAB3 4 - 6   CYFRA 0 CZARA (x800)
ref. 038230
286,99 ZŁ / KP.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
OZNACZNIK CAB3 4 - 6   CYFRA 1 BRAZOWA (X800)
ref. 038231
286,99 ZŁ / KP.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
OZNACZNIK CAB3 4 - 6   CYFRA 2 CZERWONA (X800)
ref. 038232
286,99 ZŁ / KP.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
OZNACZNIK CAB3 4 - 6   CYFRA 6 NIEBIESKA (X800)
ref. 038236
286,99 ZŁ / KP.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
OZNACZNIK CAB3 4 - 6   CYFRA 7 FIOLETOWA (X800)
ref. 038237
286,99 ZŁ / KP.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
UCHWYT OZNACZ. CAB3 25-35 MM2
ref. 038491
1,92 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
KOŃCÓWKA ZACISKOWA STARFIX 16 mm² (x100)
ref. 037672
129,84 ZŁ / KP.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
Dławik IP55, RAL 7035, ISO 63
ref. 096809
35,1 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ZŁĄCZKA VIKING SPRĘŻYNOWA 6MM2 2 PRZEWODOWA NIEBIESKA
ref. 037202
7,63 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
OSŁONA KOŃCOWA ZŁĄCZEK 12-15MM
ref. 037551
2,93 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook