Akcesoria
LICZNIK ZAŁĄCZEŃ DMX3
ref. 028823
987,38 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY ZWŁOCZNY 110V AC_DC
ref. 028862
325,57 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY ZWŁOCZNY 230V AC_DC
ref. 028863
325,58 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ZASILACZ WEWNĘTRZNY 12 V DC
ref. 028806
371,7 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
STYKI SYGNALIZUJĄCE DO ST-UV-CC
ref. 028816
168,49 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
DMX3 PRZEGRODA IZOLOWANA DLA DMX3 2500. 4P
ref. 028899
285,01 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYZWALACZ WZROSTOWY  48V AC_DC
ref. 028849
1099,8 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY 24V AC_DC
ref. 028855
1073,46 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY 110-130V AC_DC
ref. 028857
1073,46 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYZWALACZ WZROSTOWY  220-240V AC_DC
ref. 028851
1165,63 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
CEWKA ZAMYKANA 220-240V AC_DC
ref. 028844
1231,35 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYZWALACZ WZROSTOWY 110-130V AC_DC
ref. 028850
1138,29 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY 220-240V AC_DC
ref. 028858
1174,91 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
CEWKA ZAMYKANA 110-130V AC_DC
ref. 028843
1147,75 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
CEWKA ZAMYKANA 48V AC_DC
ref. 028842
1147,75 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYZWALACZ WZROSTOWY 24V AC_DC
ref. 028848
1099,8 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY 48V AC_DC
ref. 028856
1073,46 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
CEWKA ZAMYKANA 24V AC_DC
ref. 028841
1147,75 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY 415V AC
ref. 028859
1169,5 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
CEWKA ZAMYKANA 415V AC
ref. 028845
1147,75 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook