Akcesoria 19"
LCS ZESTAW DO MONTAŻU STACJONARNEGO SZAFY
ref. 046486
156,32 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS WENTYLATOR 230V DO SZAFEK WISZĄCYCH
ref. 046260
364,23 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS ZESTAW: NAKRĘTKI 9.5 MM. PODKŁADKI I ŚRUBY
ref. 036454
312,59 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS ZESTAW: NAKRĘTKI 8.5 MM. PODKŁADKI I ŚRUBY
ref. 036453
156,32 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
VXL TERMOSTAT 10A REG. 12-250V
ref. 034848
347,49 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS ZESTAW 4 KÓŁEK DO SZAFEK
ref. 046264
148,84 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS PRZEPUST KABLOWY
ref. 046397
593,14 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 046460
93,62 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS PŁYTA WENTYLACYJNA COKOŁU 800
ref. 046461
104,1 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS: WSPORNIK KORYT KABLOWYCH 600-800
ref. 046478
155,35 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS: WSPORNIK KORYT KABLOWYCH 1000
ref. 046479
164,53 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS ZESTAW 4 KÓŁEK DO SZAF
ref. 046483
193,27 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS: ZESTAW STABILIZUJĄCY DO SZAF
ref. 046484
493,66 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS:PŁYTA Z 2 WENTYLATORAMI 3U
ref. 046487
780,57 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS:PŁYTA Z 3 WENTYLATORAMI 3U
ref. 046488
936,62 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS SZUFLADA Z 2 WENTYLATORAMI GŁ.150
ref. 046489
1090,28 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS:SZUFLADA Z 4 WENTYLATORAMI GŁ.300
ref. 046490
1238,99 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS ZADASZENIE DLA 4 WSPORNIKÓW BATI-RACK
ref. 046498
185,28 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS ZESTAW 4 KÓŁEK DLA BATI-RACK
ref. 046499
144,47 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
LCS PÓŁKA STAŁA 2U GŁ.115
ref. 046500
148,84 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook