Seria Niloe ewoluuje
Seria Niloe po wielu latach obecności i dobrego przyjęcia na rynku jest jeszcze łatwiejsza w montażu, spełnia wymagania każdego projektu oraz zyskała dwa nowe kolory ramek – aluminium oraz grafit. Kształt serii nie zmienił się, zmiany zostały wprowadzone w konstrukcji mechanizmu. Zmiany obejmują nowy sposób mocowania gniazd w puszce, poprawioną percepcję działania łączników oraz modyfikację przyłączy, ze śrubowych na automatyczne. Znika również podział oferty na Niloe Eco oraz Niloe na rzecz Niloe łączącego zalety różnorodnej formy i dobrej ceny.

Wszystkie gniazda odświeżonego Niloe wyposażono w bezpieczny, plastikowy uchwyt montażowy oraz w pazurki, doskonale trzymające gniazdo w puszce. Wersje gniazd z zaciskiem śrubowym są specjalnie przygotowane, tak by instalacja wymagała jedynie umieszczenia przewodu i przykręcenia go. Bez konieczności wcześniejszego przygotowania zacisku w postaci odkręcania jego śrub. Ta oczekiwana zmiana oszczędza czas instalatora i podnosi wydajność wykonywanej przez niego pracy.
Gniazdo podwójne
Interesującym, nowym rozwiązaniem serii Niloe jest gniazdo podwójne do ramek wielokrotnych, podwajające liczbę odbiorników dołączonych do pojedynczego punktu przyłączeniowego w ścianie. Zamiast stosowania trzech pojedynczych gniazd np. za meblem w salonie, możemy zamienić je na gniazda podwójne i podłączyć sześć różnych urządzeń w tym samym czasie. Eliminuje to stosowanie przedłużaczy, ułatwia sprzątanie i podnosi estetykę pomieszczenia. Ofertę gniazd podwójnych uzupełnia gniazdo typu monoblok, zintegrowane z ramką, w nowym lekkim wykonaniu.
Gniazdo podwójne Niloe to niezawodna konstrukcja poddana rygorystycznym testom związanym z wielokrotnym umieszczaniem wtyczki w gnieździe. Testowane 40 000 powtórzeń nie powoduje mechanicznego zużycia elementów konstrukcyjnych, natomiast przesłony stanowiące standardowe wyposażenie gniazda nadal działają bez problemów. Przesłony są dziś standardem gwarantującym bezpieczeństwo, zwłaszcza w miejscach przebywania dzieci.
Indukcyjna stacja ładująca
Innym rodzajem źródła energii a zarazem nowością w serii Niloe jest indukcyjna stacja ładująca umożliwiająca szybkie ładowanie smartfona bez konieczności użycia kabla. Natychmiastowe automatyczne parowanie po umieszczeniu urządzenia w uchwycie pozwala w zasadzie zapomnieć, że ładowanie jest konieczne. Użytkownik odkładający telefon w przeznaczone do tego miejsce po 2 godzinach ma do dyspozycji pełną baterię. Ładowanie bezprzewodowe to wygoda, to brak konieczności używania kabli i ryzyka uszkodzeń przewodów oraz złącz. Indukcyjna stacja ładująca oferuje również wyjście USB do jednoczesnego podłączenia innych urządzeń wykorzystujących tradycyjne ładowanie przewodowe. Warto podkreślić, że cechą wyróżniającą gniazda USB w serii Niloe jest duży prąd ładowania o wartości 2400 mA, skracający czas ładowania podłączonych urządzeń do rekordowo niskich wartości.
Rozwiązania multimedialne
Nowe Niloe to również multimedia. Współczesne dekodery satelitarne, wyposażone w możliwość nagrywania wymagają podwójnego okablowania prowadzonego z konwertera anteny satelitarnej. Wszystko po to, by umożliwić jednoczesne oglądanie wybranego programu i nagrywanie kolejnego. Podłączenie dekodera w taki sposób umożliwiają 2 niezależne gniazda typu SAT lub jedno z podwójnym wyjściem SAT. W serii Niloe jednoczesne nagrywanie i oglądanie zapewnia gniazdo R-TV-SAT-SAT. Warto je zastosować już teraz, nawet gdy w chwili obecnej z opcji nagrywania jeszcze nie korzystamy.
Sterowanie bezprzewodowe
Seria Niloe to obecnie 150 funkcji przydatnych w mieszkaniu, domu, biurze i hotelu. Obok tradycyjnych mechanizmów łączników i gniazd znajdziemy tu rozwiązania unikalne jak łączniki z automatycznym wyłączaniem oświetlenia dla zapominalskich lub takie, które potrafią wyłączyć w sypialni światło bez dodatkowego okablowania, drogą radiową. To oryginalne rozwiązanie, umożliwia rozbudowę sterowania istniejącej instalacji oświetlenia bez kucia ścian. Stwarza również nowe możliwości w obrębie aranżacji ogrodów przez dodawanie różnorodnych scenariuszy sterowania punktami oświetlenia lub sterowania ruchem rolet i bram z dowolnego miejsca posesji.