Rozdzielnice wnękowe Practibox³ – elegancja i funkcjonalność

Nowe rozdzielnice firmy Legrand to oferta dedykowana dla budownictwa mieszkaniowego, obiektów komercyjnych, biurowych i wszędzie tam, gdzie estetyka wykonania instalacji elektrycznej odgrywa istotną rolę. Wyjątkowo atrakcyjny design w połączeniu z wysoką funkcjonalnością gwarantują maksymalną wygodę montażu i komfort użytkowania.
 


Rozdzielnica wnękowa Practibox3 to wygoda i design

Nowa oferta rozdzielnic Practibox³ o 18 modułach w rzędzie w pełni zastąpiła dotychczasową ofertę rozdzielnic wnękowych Ekinoxe TX.

W rodzinie Practibox³ znajdziemy rozdzielnice w czterech wielkościach wymiarowych:

  • 18 modułów (1-rzędowe),
  • 36 modułów (2-rzędowe),
  • 54 modułów (3-rzędowe),
  • 72 modułów (4-rzędowe).

Każda z tych wielkości wymiarowych dostępna jest w dwóch wersjach - z drzwiami w kolorze białym RAL 9003 lub przezroczystymi-dymnymi.

Dla wygody użytkowania drzwi rozdzielnic Practibox³ są w pełni odwracalne - można je zamocować zarówno po prawej jak i po lewej stronie. Dodatkowo od wewnętrznej strony wyposażone są w magnesy, dzięki czemu bardzo łatwo je zamknąć i otworzyć a po zamknięciu idealnie przylegają do podstawy rozdzielnicy.

W porównaniu do oferty Ekinoxe TX zmianie znacząco uległ ich design – ultra-płaskie i perfekcyjnie wykończone, doskonale wkomponowują się w styl dzisiejszych wnętrz.

legrand-łącznik-oświetlenie-slim
 
 
legrand-łącznik-z-automatycznym-wyłączeniem

Estetyka, jakość i funkcjonalność rozdzielnic wnękowych Practibox3

Nowe rozdzielnice wnękowe Practibox³ charakteryzują się także wysoką jakością wykonania oraz funkcjonalnością poszczególnych komponentów.

Dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów i kształtów mocowanie korpusu rozdzielnicy jest silne i trwałe, niezależnie od rodzaju ściany w której wykonano montaż. Wybijane wejścia kablowe z dodatkowymi, mniejszymi przetłoczeniami umożliwiają wprowadzenie rur z przewodami lub samych przewodów i przymocowanie ich do korpusu za pomocą opasek kablowych.

Jednolita budowa konstrukcji wsporczej pozwala na montaż i oprzewodowanie aparatury modułowej poza rozdzielnicą.

W przypadku niedokładnego osadzenia korpusu w ścianie podłużne otwory montażowe konstrukcji wsporczej umożliwiają korektę jej położenia. Po bokach znajdziemy także specjalne uchwyty, które zapewniają optymalne rozmieszczenie przewodów wewnątrz rozdzielnicy.

 
 

Modułowa budowa rozdzielnic Practibox3

Przy projektowaniu nowych rozdzielnic Practibox³ postawiono na modułową budowę osłon izolacyjnych - każdy z rzędów został wyposażony w osobną osłonę, którą można niezależnie wymontować i zastąpić osłoną pełną (dostępną jako akcesorium). Dzięki temu uzyskano pełną niezależność poszczególnych rzędów względem siebie pod kątem wyposażenia rozdzielnicy w aparaty inne niż modułowe.

Ułatwiony dostęp do listew przyłączeniowych umieszczonych na górze i spodzie korpusu zapewniają demontowane osłony końcowe. Rozdzielnice Practibox³ standardowo wyposażone są w listwy przyłączeniowe IP 2X N oraz PE w różnych konfiguracjach, zależnych od liczby rzędów.

W przypadku montażu większej ilości aparatów różnicowoprądowych, rozdzielnice można doposażyć w dodatkowe listwy przyłączeniowe dostępne w ofercie Legrand.

legrand-gniazdo-micro-USB

Klasa ochronności oraz stopień szczelności rozdzielnic wnękowych Practibox³

Wszystkie rozdzielnice wnękowe Practibox³ charakteryzują się drugą klasą ochronności oraz stopniem szczelności IP 40 i odpornością mechaniczną IP 07 przy zamkniętych drzwiach. 


Wykonane są z materiałów samogasnących o wysokiej odporności na żar – do 850˚C. Spełniają wymagania międzynarodowej norm IEC/EN 60670-24, IEC/EN 62208 oraz pozwalają na tworzenie zestawów zgodnych z najnowszą normą IEC/EN 61439-3:2012, dotyczącej rozdzielnic niskonapięciowych przeznaczonych do obsługiwania przez osoby postronne.

 


Dodatkowe wyposażenie w ofercie Practibox³ :

  • zestaw do pionowego lub poziomego łączenia dwóch rozdzielnic,
  • zestaw do montażu w ścianach pustych,
  • międzyrzędowa przegroda separacyjna,
  • osłona pełna do montażu urządzeń niemodułowych,
  • płyta montażowa perforowana do stosowania zamiast wsporników TH 35,
  • płaski wspornik do montażu dodatkowych listew przyłączeniowych IP 2X,
  • wkładka zamka z kluczem,
  • zaślepki modułowe do wypełniania pustych miejsc w rzędach rozdzielnicy.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook