Poznaj zabezpieczenia nadprądowe i różnicowoprądowe TX³ i DX³

Legrand Polska wprowadza do swojej oferty kolejną generację dobrze znanej instalatorom aparatury zabezpieczającej S 300 i P 300. W artykule przedstawiamy dwie nowe serie o nazwie TX3 i DX3 oraz cechy jakimi się charakteryzują.

Zabezpieczenia nadprądowe i różnicowoprądowe serii TX3

Seria TX3 jest przeznaczona do większości instalacji elektrycznych – od nowoczesnych mieszkań, przez budynki komercyjne, biura, budynki użyteczności publicznej po zakłady przemysłowe.

W skład oferty wchodzą:

  • wyłączniki nadprądowe S 300 TX3- są aparatami o zdolności zwarciowej 6000 A według normy IEC/EN 60898-1, dostępne w wykonaniach 1P, 2P, 3P i 4P,  w charakterystykach czasowo-prądowych B, C i D o prądach znamionowych od 0,5 do 63 A.
  • wyłączniki nadprądowe S 310 TX3- są aparatami o zdolności zwarciowej 10 000 A według normy IEC/EN 60898-1.  Dostępne charakterystyki czasowo-prądowe to B i C.
  • wyłączniki różnicowoprądowe P 300 TX3 – dostępne w wykonaniach 2P i 4P, typu AC lub A o znamionowych prądach roboczych od 16 do 63 A i znamionowych prądach różnicowych 10, 30, 100, 300 i 500 mA.

 

Legrand-zaczep-dla-aparatury-serii-TX3


Nowa konstrukcja zaczepu dla aparatury serii TX3

Wszystkie wyłączniki nadprądowe jak i różnicowoprądowe serii TX3 to aparaty o szerokości 1 modułu na biegun, czyli ok. 17,5 mm. Seria TX3 została specjalnie przystosowana do łatwiejszego montażu na wsporniku TH 35 dzięki nowej konstrukcji dolnego zaczepu. Zaczep ten umożliwia niezależne wypięcie aparatu bez demontażu sąsiednich urządzeń w tym samym rzędzie, połączonych szyną łączeniową.

Zmieniona została także konstrukcja okienka na etykiety opisowe. Nowe okienko w formie wysuwnej szufladki zapewnia łatwe ulokowanie etykiety i trwałą ochronę przed jej przemieszczaniem się także podczas transportu.

W stosunku do poprzedniej wersji wyłączników nadprądowych S 300 w nowej serii TX3 została zwiększona pojemność zacisków aż do 35 mm2. Zaciski przyłączeniowe dolne są przystosowane do wykonywania połączeń za pomocą szyn łączeniowych grzebieniowych.

 
 

Zabezpieczenia nadprądowe i różnicowoprądowe  serii DX3

Aparaty tej serii DX3 są dedykowane szczególnie do instalacji, gdzie potrzeba zapewnić większą niż standardowo zdolność zwarciową oraz ciągłość zasilania (np. duże obiekty przemysłowe, serwerownie, szpitale itp.).

W tym celu aparaty serii DX3 zostały wyposażone w dodatkowy zacisk, umieszczony na tylnej części obudowy, umożliwiający ich zasilanie przy wykorzystaniu Systemu Optymalnego Rozdziału Energii HX3 do 125 A, bez użycia oprzewodowania.

System ten składa się ze specjalnych bloków rozdzielczych (do montażu w rozdzielnicach od XL3 160 do XL3 4000), modułu zasilającego, dzięki któremu bloki osiągają wartości prądu znamionowego do 125 A oraz modułów przyłączeniowych instalowanych do tylnych zacisków aparatów serii DX3 (jeden na każdy biegun wyłącznika). Moduły przyłączeniowe dostępne są w 4 różnych wykonaniach i kolorach w zależności od toru prądowego, do którego dany biegun aparatu ma zostać przyłączony (L1, L2, L3 lub N). W przypadku gdy takie rozwiązanie systemowe nie jest potrzebne, aparaty zabezpieczające serii DX3 można również instalować przy użyciu tradycyjnego oprzewodowania bądź szyn przyłączeniowych.  

 

Legrand-aparatura-zabezpieczajaca-DX3

 

Aparatura zabezpieczająca serii DX3 i System Optymalnego Rozdziału Energii HX3  do 125 A

W skład oferty serii DX3 wchodzą:

  • wyłączniki nadprądowe S 300 DX3 (zdolność zwarciowa: 6000 A wg. IEC/EN 60898-1 / 10kA wg. IEC/EN 60947-2) - oprócz standardowych wykonań znajdziemy także wykonanie 1P+N, zawierające tor fazowy i neutralny w jednym module. Takie aparaty dostępne są w charakterystykach B i C, o prądach znamionowych od 1 do 40 A.
  • wyłączniki nadprądowe S 310 DX3 (zdolność zwarciowa: 10 000 A wg. IEC/EN 60898-1 / 16kA wg. IEC/EN 60947-2) i wyłączniki nadprądowe S 320 DX3 (25 kA lub 50 kA wg. IEC 60947-2) - DX3 w porównaniu do serii TX3 zawiera także aparaty o charakterystyce D (S 310) oraz o prądach znamionowych powyżej 63 A (80, 100 i 125 A), które mają szerokość 1,5 modułu na biegun.
  • wyłączniki różnicowoprądowe P 300 DX3– w tym zakresie oprócz typów AC i A znajdziemy również wykonania specjalne: Hpi (odporne na niepożądane wyłączenia w zakłócanych środowiskach), S (selektywne) oraz nowość w ofercie Legrand - typ B – wyłącznik różnicowoprądowy wykrywający prądy różnicowe wyprostowane stałe. Dostępne są również aparaty na prądy znamionowe powyżej 63 A ( 80 i 100 A).
  • wyłączniki różnicowonadprądowe P 310 DX3 - W zakres oferty wchodzą aparaty 2P i 4P na prąd znamionowy od 6 do 40 A, o charakterystyce B lub C, znamionowych prądach różnicowych 10, 30 i 300 mA, typ AC i A. Otrzymanie aparatu na prąd znamionowy powyżej 40 A możliwe jest przez połączenie wyłącznika nadprądowego serii DX3 z blokiem różnicowoprądowym PR 300.
  • bloki różnicowoprądowe PR 300 DX3 - W ofercie tych bloków znajdziemy wykonania 2P, 3P i 4P, na prądy znamionowe od 40 do 125 A, znamionowe prądy różnicowe od 30  do aż 3000 mA oraz typy AC, A lub Hpi. Nowością w tej ofercie są także innowacyjne bloki różnicowoprądowe zintegrowane z licznikiem energii elektrycznej bądź z analizatorem sieci. Takie urządzenie umożliwia dodatkowo pomiar najistotniejszych wielkości elektrycznych lokalnie na wyświetlaczu LCD bądź zdalnie przy wykorzystaniu transmisji danych za pomocą standardu RS 485.

 


 

Pomimo różnic w przedstawionych seriach TX3 i DX3 oferty te są ze sobą kompatybilne i można je łączyć przy realizacji dowolnego projektu. Dzięki zunifikowanym wymiarom i oznaczeniom aparaty z obydwu serii zainstalowane w jednej rozdzielnicy utrzymują jej spójny wygląd.

Wspólne dla aparatów serii TX3 i DX3 są także urządzenia wyposażenia pomocniczego, wśród których znajdziemy styki pomocnicze i sygnalizacyjne, wyzwalacze wzrostowe i podnapięciowe, napędy zdalne, akcesoria do zarządzania oprzewodowaniem oraz akcesoria bezpieczeństwa i obsługi.  

 

Poznaj pełną ofertę aparatury modułowej i pomiarowej Legrand >>

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook