Najnowsze artykuły, porady techniczne

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie
W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.» Więcej
Rozdzielnice, obudowy i szafy
Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand i NETATMO
Przy współpracy z NETATMO wprowadziliśmy na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.» Więcej
System zarządzania energią EMS CX³
W dobie cyfrowej rewolucji, rozwijających się technologii IoT (Internet of Things) oraz wzrastającego znaczenia idei poprawy Efektywności Energetycznej w budynkach, której udziałem staje się także branża elektrotechniczna, lokalny pomiar w rozdzielnicy elektrycznej coraz częściej zostaje zastępowany zdalnym, zcentralizowanym oraz inteligentnym monitoringiem całej instalacji. Rosnące zainteresowanie Certyfikacją Zielonych Budynków oraz wymagania nakładane na przedsiębiorstwa przez unijne dyrektywy odnoście audytów energetycznych i certyfikacja ISO 50001 (Systemy zarządzania energią) przyczyniają się do rozwoju rynku aparatury pomiarowej. Efektywny system zarządzania energią wymaga opomiarowania jak największej liczby odbiorników w celu łatwiejszej identyfikacji tzw.  „słabych punktów” w instalacjach, dzięki czemu łatwiej jest zaplanować działania dążące do poprawy Efektywności Energetycznej. W odpowiedzi na powyższe trendy rynkowe firma Legrand wprowadza do sprzedaży nową, innowacyjną ofertę urządzeń do pomiaru, ale także idzie krok dalej, zapewniając możliwość  stałej kontroli i sterowania instalacją w budynku, zarówno lokalnie  rozdzielnicy elektrycznej jak i zdalnie poza nią.» Więcej
legrand-seria-niloe
Seria Niloe po wielu latach obecności i dobrego przyjęcia na rynku jest jeszcze łatwiejsza w montażu, spełnia wymagania każdego projektu oraz zyskała dwa nowe kolory ramek – aluminium oraz grafit. Kształt serii nie zmienił się, zmiany zostały wprowadzone w konstrukcji mechanizmu. Zmiany obejmują nowy sposób mocowania gniazd w puszce, poprawioną percepcję działania łączników oraz modyfikację przyłączy, ze śrubowych na automatyczne. Znika również podział oferty na Niloe Eco oraz Niloe na rzecz Niloe łączącego zalety różnorodnej formy i dobrej ceny. » Więcej
legrand-wideodomofon-smart-wifi
Wideofon CLASSE 300X13E to nowy aparat marki Bticino, wyposażony w Wi-Fi. Funkcją, na którą warto zwrócić uwagę, jest możliwość połączenia wideodomofonu ze smartfonem. Dzięki temu każdy domownik w intuicyjny sposób może obsługiwać domofon ze swojego urządzenia mobilnego. Więcej informacji na temat tego rozwiązania znajdziesz poniżej. » Więcej
Wideodomofony i domofony
Nowoczesne zasilacze jednofazowe Legrand
Firma Legrand powiększyła rodzinę zasilaczy jednofazowych o serię Keor LP i Keor S, dynamicznie wzmacniając swoją pozycję w zakresie oferty zasilaczy dla rynku komercyjnego oraz przemysłowego. » Więcej
legrand-valena-allure
Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.» Więcej
legrand-rozdzielnice-wnękowe-practibox
Rozdzielnice Practibox³ firmy Legrand to oferta dedykowana dla budownictwa mieszkaniowego, obiektów komercyjnych, biurowych i wszędzie tam, gdzie estetyka wykonania instalacji elektrycznej odgrywa istotną rolę. Wyjątkowo atrakcyjny design w połączeniu z wysoką funkcjonalnością gwarantują maksymalną wygodę montażu i komfort użytkowania.» Więcej
Rozdzielnice, obudowy i szafy
legrand-osprzęt-elektroinstalacyjny-celiane-zigbee
Urządzanie wnętrza to zadanie wymagające podejmowania wielu decyzji. Dobór właściwego osprzętu elektroinstalacyjnego jest ważnym elementem tego procesu, istotne jest więc, aby wybór konkretnego rozwiązania spełnił nasze oczekiwania.» Więcej
legrand-osprzęt-elektroinstalacyjny-valena-life
Osprzęt Valena Life to szeroka gama rozwiązań spełniająca wymagania wszystkich rodzajów pomieszczeń. Nowatorski design skrywa zarówno tradycyjne funkcje znanych łączników i gniazd jak również zupełnie nowe niedostępne dotąd możliwości.» Więcej
legrand-osprzęt-elektroinstalacyjny-valena-life
Nowa linia osprzętu elektroinstalacyjnego firmy Legrand Polska Valena Life to odpowiedź na aktualne wymagania funkcjonalne stawiane instalacjom elektrycznym, teletechnicznym i informatycznym do każdego rodzaju pomieszczeń.» Więcej
Legrand-osprzęt-elektroinstalacyjny-ramki
Dlaczego skuteczny system montażu wielokrotnego jest ważny? Jaką przewagę posiada łącznik radiowy nad łącznikiem tradycyjnym? Na te i inne pytanie znajdziesz odpowiedź w tym artykule. » Więcej
Legrand-aparatura-zabezpieczająca-RX3
Do oferty Legrand włączyliśmy nowe produkty przygotowane dla budownictwa mieszkaniowego. W szczególności mowa tu o budownictwie deweloperskim, gdzie nie jest wymagane stosowanie zaawansowanych rozwiązań. Bowiem cała instalacja elektryczna opiera się zazwyczaj na podstawowych aparatach zamkniętych w praktycznych rozdzielnicach, które czynią ją w pełni funkcjonalną i bardzo ekonomiczną.» Więcej
Legrand-aparatura-zabezpieczająca-TX3-DX3
Legrand Polska wprowadza do swojej oferty kolejną generację dobrze znanej instalatorom aparatury zabezpieczającej S 300 i P 300. W artykule przedstawiamy dwie nowe serie o nazwie TX3 i DX3 oraz cechy jakimi się charakteryzują.» Więcej
Legrand-styczniki-przekaźniki-termobimetalowe CTX3
Oferta Legrand Polska powiększyła się o styczniki i przekaźniki termiczne CTX3. Oprócz standardowych wykonań dostępne są styczniki 4-biegunowe, styczniki miniaturowe, styczniki sterujące oraz styczniki z cewkami na prąd stały. Dzięki pełnej ofercie istnieje możliwość kompleksowej realizacji inwestycji w zakresie aparatury elektrycznej.» Więcej
Legrand-okablowanie-strukturalne-Cabling-System
Poznaj system okablowania strukturalnego, który pozwala zbudować kompletny system okablowania strukturalnego klasy D, E w kategorii 5E, 6 lub 6A.» Więcej
Okablowanie strukturalne LCS²
Legrand-listwy-in-eco
Często podczas modernizacji instalacji elektrycznej, przy remontach, a także w instalacjach alarmowych zachodzi potrzeba, aby przeprowadzić przewody bez uszkadzania ścian. W takich przypadkach najczęściej stosuje się małe listwy kablowe.» Więcej
Prowadzenie instalacji
legrand-osprzęt-elektroinstalacyjny-niloe-eco
Osprzęt Niloe został zaprojektowany zgodnie z zasadami ekologii, z myślą o środowisku naturalnym. Przejawia się to zarówno w materiałach, jak i zastosowanych produktach, a także w opakowaniach tej serii osprzętu.» Więcej
legrand-osprzęt-elektroinstalacyjny-celiane
Dowiedz się na czym polega uniwersalny koncept Celiane, na którą składa się osprzęt elektroinstalacyjny posiadający ponad 250 różnych funkcji i ponad 100 mechanizmów oraz automatyka domowa.» Więcej

Wyszukaj aktykuły, porady techniczne

Tu znajdziesz archiwum naszych nagrań ze szkoleń online (webinarów).

Pytania do eksperta

Pytania do eksperta
Masz pytanie, chętnie pomożemy!
Prosimy o zdanie pytania przez formularz.

Chcesz mieć odpowiedź od razu?
Zadzwoń na naszą infolinię.
Pracownicy Legrand dostępni są od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do 17.00.
+48 801 133 084
z telefonów stacjonarnych
+48 22 549 23 22
z telefonów komórkowych
CAPTCHA
9 + 3 =

Karty pionowe

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przekazane zapytanie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).